Painealue [bar] | 50 | |
---|---|---|
Huomautus / painealue |
|
|
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 75 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 190 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 45 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|