Asennussarja optoelektronisille etäisyysantureille
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Asennussarja optoelektronisille etäisyysantureille
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Täydellinen asennussarja säätösylinteriasennukseen
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Kiinnitys asennusvartaaseen
- Anturin kaikki kiinnitysasennot mahdollisia (vapaa liikkuvuus kaikkiin suuntiin)
Sovellutus
Malli | Säätösylinteriasennus |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 121 |
---|---|
Asennustapa | Asennustanko; (Ø 12 mm) |
Materiaalit | kiinnike: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); Säätösylinteri: ruostumaton teräs (1.4408); ruuvit: ruostumaton teräs; mutteri: ruostumaton teräs |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|