- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Laitesuojaus
- Suojalasit
- E21166
Suojalinssi, elintarvikeyhteensopiva
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
Suojalinssi, elintarvikeyhteensopiva
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
- Suojalasin tehokas suojaus likaantumista ja vaurioitumista vastaan
- Proessien luotettavuuden varmistaminen elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa
- Anturin tehokas suojaus iskuja ja törmäyksiä vastaan
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 42,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu musta; optiikka: PMMA |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|