Säätösylinteri
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
Säätösylinteri
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Kiinnitys asennusvartaaseen
- Anturin kaikki kiinnitysasennot mahdollisia (vapaa liikkuvuus kaikkiin suuntiin)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 88,5 |
---|---|
Asennustapa | Asennustanko; (Ø 12 mm) |
Mitat [mm] | 27 x 27 x 37 |
Materiaalit | Säätösylinteri: ruostumaton teräs (1.4408) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|