- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12736
Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Liitäntäkaapeli AMP-pistokkeella
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20; (ilman vastusta) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 456,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiaalit | kotelo: PBT-GF20 |
Valukotelomateriaali | PBT |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR, harmaa, Ø 8,3 mm, suojattu; 2 x 0,5 mm² (kierretyt parit ) + 2 x 0,5 mm² (kierretyt parit ) |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: AMP MQS, suora; Valettu runko: PBT; Koskettimet: tinattu |