tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Venttiilien asennon valvontaan
- Luotettava venttiilitoimilaitteiden asennon tunnistus
- Helppo asennus suoraan käytön akselille
- Kosketukseton ja itsepuhdistuva järjestelmä
- Vaimennusruuvien paikka valittavissa
Sovellutus
Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 81,1 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 65,6 |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs; Paikkaosoitin : PA 6 keltainen |
Kiristysmomentti [Nm] | 2,5...3 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|