Liitäntäkaapeli
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
Liitäntäkaapeli
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja ajoneuvoissa
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Nopea ja helppo kytkentä koneen sähköjärjestelmiin DEUTSCH-liittimen avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Energiansiirtoketjukäyttöön sopiva PUR-kaapeli
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -30...70 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 119 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 6,4 mm; kierretty; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu |
---|