- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12544
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12544
ADOGS030PLS0002H03
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12544
ADOGS030PLS0002H03
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja ajoneuvoissa
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Nopea ja helppo kytkentä koneen sähköjärjestelmiin DEUTSCH-liittimen avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Energiansiirtoketjukäyttöön sopiva PUR-kaapeli
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 81,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | PA | ||||||||
Valukotelomateriaali | PA | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu |
---|