Y-haaroitin
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Y-haaroitin
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 37,1 |
---|---|
Materiaalit | PUR musta |
Valukotelomateriaali | PUR, Halogeniton |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR, Halogeniton; Koskettimet: kullattu |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR, Halogeniton; Koskettimet: kullattu |