- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12504
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- 12-napainen liitäntä
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Laaja käyttölämpötila-alue
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | PUR | ||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|