Ethernet-liitäntäkaapeli
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Ethernet-liitäntäkaapeli
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
- Kytkentä anturin parametrointiliitäntään
- Luotettava signaalien siirto
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 66,1 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |