- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E11950
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E11950
ADOGH080MSS0002H08
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E11950
ADOGH080MSS0002H08
- 8-napainen liitäntä
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Anturisignaalien luotettava siirto
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 135,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|