• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit Ethernet-väylään
  5. E11898

Ethernet-liitäntäkaapeli

E11898

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Ethernet-liitäntäkaapeli

E11898

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

  • Kytkentä anturin parametrointiliitäntään
  • Luotettava signaalien siirto
  • ce
Sovellutus
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 67; IP 42; (M12 uros / RJ45 uros)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 163,5
Materiaalit PUR / PC
Valukotelomateriaali PUR / PC
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke M12
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC, vihreä, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC