Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Sovellutus
Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, analogia | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | -10...10 |
Analogiatulon resoluutio | 16 bit |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,1 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Vaadittava masterportin tyyppi | A |
Min. prosessijakso [ms] | 3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 318 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|