Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Selkeä värikosketusnäyttö
- Laaja AC-/DC-jännitealue
- Analogisten standardianturisignaalien luotettava valvonta
- Vapaasti skaalattavat näyttöarvot ja signaaliyhdistelmät
Tuotteen ominaisuudet
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Sovellutus
Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
---|
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Virrankulutus [mA] | 100 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, analogia | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | -10...10 |
Analogiatulon resoluutio | 16 bit |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,1 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 351 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|