1-segmenttinen signaalilamppu
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
1-segmenttinen signaalilamppu
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
- Erilaiset käyttömoodit konfiguroitavissa IO-Linkin kautta tai asetusvalikon avulla
- Erinomainen näkyvyys
- Helppo asennus M30-kiinnitysmutterin avulla
Sovellutus
Sovellutus | koneen tilojen signalointi |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan ; "syöttö luokka 2" cURus -normin mukaan ) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 90 |
Kytkentävirtapiikki [mA] | 400 |
Kytkentävirtapiikki kesto [ms] | 50 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 67 |
Likaantumisaste | 2 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 155 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiaalit | kotelo: PC |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
IO-Link | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
seinäasennus
|
|
---|
jalusta-asennus
|
|
---|
valovoiman jakaantumiskäyrä
|
|
---|
valovoiman jakaantumiskäyrä
|
|
---|
valovoiman jakaantumiskäyrä
|
|
---|