RFID UHF -vahvistinyksikkö
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
RFID UHF -vahvistinyksikkö
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
Sovellutus
Radiohyväksyntä | EU/RED; Intia | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 700 |
Toimintataajuus [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Antenniliitännät | 4; (TNC-käänt.) |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Lähetysteho ERP [mW] | 2000; (parametroitavissa, askellus : 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500; (max.) |
Tunnistusalue
RSSI-raja-arvo | säädettävissä ohjelmallsesti |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Protokolla | EtherNet/IP |
---|---|
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Protokolla | TCP/IP |
---|---|
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Radio-hyväksyntä | EN 302 208 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 3354 |
---|---|
Mitat [mm] | 300 x 300 x 71 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akustinen signaali | summeri |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Ethernet
LAN | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: X |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Power Supply | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - tulot / lähdöt
GPIO | Pistokeliitäntä: 1 x M12 |
---|