RFID lukupää AS-i-liitännällä
DTA301
DTSLF DCROASUS01
RFID lukupää AS-i-liitännällä
DTA301
DTSLF DCROASUS01
- Työkappalealustojen luotettava identifiointi kuljetinjärjestelmissä
- RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) kosketukseton luku
- Kompakti ja edullinen: Antenni ja vahvistinelektroniikka samassa kotelossa
- AS-i-liitäntä
- Käyttö tuotantolinjoissa ja materiaalivirtojen ohjauksessa
Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Singapore; Kiina | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 65 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Tunnistusalue
Kulkunopeus [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etäisyys luku/luku edestä | 400 | |||||||||
Etäisyys luku/luku sivusta | 280 | |||||||||
Huomautus luku/lukupää |
|
|||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 500 | |||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 500 | |||||||||
Huomautus kirjoitus/lukupää |
|
|||||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | AS-i |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 422 |
AS-i-luokitus
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID-koodi [hex] | 3 |
AS-i-hyväksyntä | 83501 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 413,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiaalit | kotelo: PPE; metalliosat: sinkkipainevalu / messinki niklattu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä; koodaus: A |
---|