RFID luku-/kirjoituspää AS-i-liitännällä
DTA201
DTSLF MCROASUS01
RFID luku-/kirjoituspää AS-i-liitännällä
DTA201
DTSLF MCROASUS01
- Työkappalealustojen luotettava identifiointi kuljetinjärjestelmissä
- RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) kosketukseton luku
- Kompakti ja edullinen: Antenni ja vahvistinelektroniikka samassa kotelossa
- AS-i-liitäntä
- Käyttö tuotantolinjoissa ja materiaalivirtojen ohjauksessa
Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Singapore; Kiina | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Tunnistusalue
Kulkunopeus [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etäisyys luku/luku edestä | 150 | |||||||||
Etäisyys luku/luku sivusta | 150 | |||||||||
Huomautus luku/lukupää |
|
|||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 300 | |||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 300 | |||||||||
Huomautus kirjoitus/lukupää |
|
|||||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | AS-i |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 456 |
AS-i-luokitus
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID-koodi [hex] | 3 |
AS-i-hyväksyntä | 87202 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 168,4 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Tuntopinta | asento valittavissa (5 vaihtoehtoa) |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A |
---|