Pulssinpidentäjä
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Pulssinpidentäjä
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 380 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Tulovirran rajoitus [mA] | 200 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittaustaajuus [Hz] | < 2000 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttötyyppi | parametrien asetus | ||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | ||||
Suojausluokka | IP 67 | ||||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 317 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 84,2 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 35 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Muut tiedot
veto-/päästöhidastus | 0...9999 ms |