- Tuotteet
- CR3156
CAN GSM/GPS-radiomodemi
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS-radiomodemi
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Globaali tiedonsiirto 4G/LTE -mobiiliradioverkon kautta ja live-yhteys WLAN/bluetooth -yhteyden avulla
- Paikannustiedon hankinta ja siirto pilveen
- Turvallinen TLS end-to-end -tiedonsiirto
- Datan turvallinen puskurointi epävakaillakin radioyhteyksillä
- Liitäntä koneen ohjausjärjestelmään CAN-liitännän kautta
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: CR3158 Tuotevertailu: CR3156 / CR3158 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Radiohyväksyntä | EU/RED | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250; (Normaalikäyttö; lepotilamoodi: < 500 µA) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...15 |
Analogiatulon resoluutio | 12 Bit |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 6...36 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 10 |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 16 bittiä |
---|
Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 10 |
Mittausalue kiihtyvyys [g] | ± 16 |
Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 10 |
Mittausalue ajoneuvon kääntymisnopeus [°/s] | ± 250 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ± 2; (% mittausalueen loppuarvosta; nollapisteen säätö (offset) ± 0,15 g) |
---|
Tarkkuus | < 3; (% mittausalueen loppuarvosta; nollapisteen säätö (offset) ± 3 °/s) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; WLAN; Bluetooth ; Mobiiliverkot |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtostandardi | EDR 2.1 |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 1 MBit/s |
Toimintaetäisyys | < 75 m |
Toiminta | bluetooth-silta; bluetooth-liitäntä |
Versio | SPP |
Protokolla | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versio | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtostandardi | 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Liitintyyppi | Mirco-AB |
---|---|
Käyttötyyppi | firmware-päivitys |
Tiedonsiirtostandardi | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 1 MBit/s |
Taajuuskaista | 2,4 GHz; 5 GHz |
Toimintaetäisyys | < 75 m |
Turvastandardi | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Toiminta | wifi-silta; wifi-liitäntä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 204,1 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA musta |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; sleep- ja wakeup-moodit |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|