- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- DIagnostiikka- ja huoltoyksiköt
- Mobile IoT - etädiagnostiikka ja huolto
- CR3133
CANwireless ulkoisella antenniliitännällä
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless ulkoisella antenniliitännällä
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- mobile IoT - CANwireless -moduuli sujuvaan konetiedonsiirtoon
- Kompakti ja kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Luotettava Wifi-/Bluetooth-liitäntä liikkuviin työkoneisiin
- Itsenäisen wifi-verkon käyttöönotto ja liitäntä olemassa olevaan wifi-infrastruktuuriin
- Moduuli kytkettäväksi ulkoiseen antenniin
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 6...36 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | 50 |
Virrankulutus [mA] | < 100; (Normaalikäyttö; lepotilamoodi: < 1 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä; (< 36 V DC) |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 36 V DC) |
Sisäinen vastus (Ri) [Ω] | 20000 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
---|---|
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...15 |
Analogiatulon resoluutio | 12 Bit |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | ± 1,0 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 6...36 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 10 |
Mittaus- / asettelualue
Mittaustaajuus [Hz] | 20 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtostandardi | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Lähetysteho [mW] | 22,39 |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Tiedonsiirtostandardi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Taajuuskaista | 2,4 GHz; 5 GHz |
Lähetysteho [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenni sisäänrakennettu) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 6K7 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardi | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 142,6 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA6/6.6 musta |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Laitteisto
Prosessori | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Työmuisti | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Massamuisti | 16 MB |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - WLAN / Bluetooth
Pistokeliitäntä: FAKRA I |