- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- I/O-modulit
- Laitteet valinnaisella ohjelmoitavuudella ja M12- tai DEUTSCH-liittimellä
- CR2050
I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin
CR2050
ioControl/In 16/DT6
I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Antureiden ja toimilaitteiden hajautettu liitäntä
- Konfiguroitavat monitoimiset tulokanavat
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
- Hyvä suojausluokka liikkuvien koneiden tarpeisiin
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Tulojen lukumäärä, analogia: 8; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4 |
Tulot
Tulojen kokonaismäärä | 16 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 16 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 8 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
Liitännät
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 100 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 692 |
---|---|
Asennustapa | asennus ruuveilla |
Mitat [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiaalit | PA lasikuituvahvistettu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä 1
CAN IN | Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin |
---|
Sähköinen liitäntä - Tulot
Con. 1...8 | Pistokeliitäntä: 8 x DEUTSCH-liitin |
---|
Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä 2
X1 | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin |
---|