painikemoduli säätönupilla (painiketoiminto ja joystick-toiminnot 2 akselin suhteen) ja taustavalaistuilla painikkeilla
CR1300
ecomatPanel/COP
painikemoduli säätönupilla (painiketoiminto ja joystick-toiminnot 2 akselin suhteen) ja taustavalaistuilla painikkeilla
CR1300
ecomatPanel/COP
- Kestävä näppäimistö säätönupilla (joystick- ja painiketoiminnot) liikkuviin työkoneisiin
- 6 taustavalaistua RGB-toimintopainiketta
- Taustavalaistusvärit ohjattavissa erikseen
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Yksinkertainen integrointi olemassa oleviin sovelluksiin
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
Mitat [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Sovellutus
Malli | pinta- tai upotusasennus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Protokolla | J1939 | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 119 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 400 | ||||||||
Mitat [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: PC/ABS; silikonipinnoite: PA66 läpinäkyvä | ||||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|