- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Käyttö- ja monitorointiyksiköt
- Kestävä HMI 64-bittisille moniytimisille prosessoreille
- CR1077
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1077
ecomatDisplay/7"/Touch
- Suorituskykyinen ja kestävä HMI modernilla 64-bittisellä arkkitehtuurilla, kosketusnäyttö optiona
- Versiot taustavalaistuilla RGB-funktiopainikkeilla, joissa tuntopalaute
- Erittäin suorituskykyinen USB-liitäntä datan keräämistä varten, tuki analogisille kameroille ja Ethernet-kameroille
- Suorituskykyiset CAN- ja Ethernet-liitännät erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 5000 |
Tehonkulutus [W] | 27 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Videotulojen lukumäärä | 4; (analoginen) |
Videotulo | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Äänitulo | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2500 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 20 |
Äänilähtö | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 3.5 |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Käyttöjärjestelmä | Embedded Linux 4.14 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtonopeus | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokolla | CANopen; SAE J1939; vapaa protokolla | |
Profiili | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tehdasasetukset |
|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 100 MBit/s | |
Protokolla | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s |
---|---|
Versio | 2.0 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -35...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||
Varastointilämpötila [°C] | -35...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (kytketyillä erikseen tiivistetyillä johtimilla varustetuilla liittimillä ja kytketyillä M12-liittimillä tai sulkutulpilla: IP 67) | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Rautatiekäyttö |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | pohjaosalle | ||||||
Mitat [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu pulveripinnoitettu; Näyttö: lasi heijastamaton ja vahvistettu | ||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 800 x 480 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö kosketustoiminnnolla | ||||
Näytön koko | 7" | ||||
Muotosuhde | 16:10 | ||||
Näytön taustavalaistus | LED | ||||
Värisyvyys | 18 Bit | ||||
Kirkkaus [cd/m²] | < 800; (säädettävä: 0...100 %; askeleissa: 1 %) | ||||
Kontrastisuhde | 1000:1 | ||||
Kosketusnäyttöversio | PCAP |
Laitteisto
Prosessori | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Työmuisti | 1 GByte RAM |
Massamuisti | 8 GByte Flash |
Haihtumaton muisti | 16 kByte |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|