RFID-UHF-antenni
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID-UHF-antenni
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Sähköiset tiedot
Maks. tuloteho [mW] | 1000 |
---|---|
Toimintataajuus [MHz] | 902...928 (FCC) |
Antenniliitännät | 1; (TNC-liitin) |
Polarisaatio | pyöreä |
Lähetysteho ERP [mW] | 3981 |
Antennivahvistus [dB] | 8,5 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Tunnistusalue
Aukkokulma [°] | 65 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2406,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; TNC-liitin: messinki / PTFE; Suojakansi: muovi; |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|