RFID-UHF-antenni
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
RFID-UHF-antenni
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
- UHF-ID-tunnisteiden luotettava identifiointi tuotanto- ja logistiikkasovellutuksissa
- Kompakti kotelo lähi- ja etäaluekäyttöön
- Lukuetäisyydet 2 m saakka
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 902...928 |
---|---|
Antenniliitännät | 1; (TNC-liitin) |
Antennivahvistus [dB] | 2,5 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 484,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiaalit | kotelo: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|