RFID-UHF-antenni
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF-antenni
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 865...868 (ETSI); (Intia: 865...867 MHz) |
---|---|
Antenniliitännät | 1; (TNC-liitin) |
Polarisaatio | pyöreä |
Lähetysteho ERP [mW] | 1995 |
Antennivahvistus [dB] | 8,5 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Tunnistusalue
Aukkokulma [°] | 65 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2395,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; TNC-liitin: messinki / PTFE; Suojakansi: muovi; |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|