RFID-UHF-antenni
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
RFID-UHF-antenni
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
- UHF ID-tunnisteiden luotettava identifiointi tuotannossa
- Kompakti kotelo lähialuekäyttöön
- RFID UHF lähialueen ID-tunnisteiden hyvä selektiivisyys
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antenniliitännät | 1; (TNC-liitin) |
Antennivahvistus [dB] | -15 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 230,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 63 x 28 x 90 |
Materiaalit | kotelo: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|