RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
- Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
- Kestävä, ruostumaton teräskotelo kokoonpano-, materiaalinsyöttö- ja tavarankäsittelysovellutuksiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- RFID HF luku-/kirjoituspää ei-uppoasennukseen
- RFID LF/HF vahvistinyksiköiden liittäminen luotettavan M12-liitinteknologian avulla
Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x -vahvistinyksikön kautta (EN 60950-1 mukaan)) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 160 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 120 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 179 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|