- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- Kenttäväyläkomponentit
- IO-Link - Masteryksiköt tehdasautomaation kenttäsovellutuksiin
- AL1420
IO-Link-master EtherNet/IP -liitännällä
AL1420
IO-Link Master PFL EIP 4P IP67
IO-Link-master EtherNet/IP -liitännällä
AL1420
IO-Link Master PFL EIP 4P IP67
- Ketjutettava jännitesyöttö standardoidun, L-koodatun M12-liitäntäteknologian avulla
- Konfiguroitava virtarajoitus jokaiselle portille turvallisen käytön varmistamiseksi
- Jännite- ja virtamittaus per portti energianvalvontaan
- Toimilaitteiden kytkentä, maks. 2 A
- Autonvalmistajien AIDA-spesifikaatioiden mukaan suunniteltu IO-Link-master
Sovellutus
Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 300...3900; (US) |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (UA) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
---|---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 2; (säädettävä: 0...2; Tehdasasetus: 2) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
---|---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 2; (säädettävä: 0...2; Tehdasasetus: 0,45) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 8; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000 |
---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; IO-Link |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka B | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 60 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 307,9 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |