langaton IoT-gateway
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
langaton IoT-gateway
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
- IO-Link -anturidata lähetetään mobiiliverkon kautta suoraan pilveen.
- Kaksi IO-Link -anturia voidaan liittää
io-keyn käyttö edellyttää datasopimusta.
Valitse parhaiten sopiva siirtonopeus täältä.
Sovellutus
Sovellutus | Anturidata kerätty ja lähetetty radion välityksellä ifm-pilveen | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Etelä-Afrikka | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 2000 |
Tehonkulutus [W] | 8,6 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,5; (IO-Link portti) |
Antennivahvistus [dB] | 3 |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | kojelautanäyttö, hälytystoiminnot sähköposti- tai tekstiviestin välityksellä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; Mobiiliverkot; Bluetooth |
---|
Tiedonsiirtostandardi | BLE 5.0 | |
---|---|---|
Taajuuskaista | 2402...2480 MHz | |
Lähetysteho [mW] | 2,51 | |
Käyttötyyppi | huoltoliitäntä | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Porttien lukumäärä | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Tiedonsiirtostandardi | NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM; LTE Cat-M1 |
---|---|
Taajuuskaista | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...60 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||
Radio-hyväksyntä | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 152,6 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: ABS |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - IO-Link
IO-Link Port 1 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Power | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|