langaton IoT-gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
langaton IoT-gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
- Esikonfiguroitu, SIM-kortteja ei tarvita
- web-pohjainen työpöytä visualisointia ja pilvidatan analysointia varten
- sähköposti -tai tekstiviesti, kun raja-arvot ylitetään
- IO-Link -anturidata lähetetään mobiiliverkon kautta suoraan pilveen.
- Kaksi IO-Link -anturia voidaan liittää
io-keyn käyttö edellyttää datasopimusta.
Valitse parhaiten sopiva siirtonopeus täältä.
Sovellutus
Sovellutus | langaton IoT-gateway kapeakaistaisella IoT-tiedonsiirrolla; Anturidata kerätty ja lähetetty radion välityksellä ifm-pilveen | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 1000 |
Tehonkulutus [W] | 8,6 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Toimintataajuus [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM-kortti mukana |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | kojelautanäyttö, hälytystoiminnot sähköposti- tai tekstiviestin välityksellä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; Mobiiliverkot; Bluetooth |
---|
Tiedonsiirtostandardi | BTLE |
---|---|
Taajuuskaista | 2,4 GHz |
Käyttötyyppi | huoltoliitäntä |
Porttien lukumäärä | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Tiedonsiirtostandardi | NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...60 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 |
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||
Radio-hyväksyntä | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 121 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: ABS |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - IO-Link
IO-Link Port 1 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Power | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|