- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Tarvikkeet AS-i-komponenteille
- Kaapelin jatkaminen, päättäminen ja testaus
- AC3226
AS-i repeater-yksikkö
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-i repeater-yksikkö
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Kaapelipituuden kasvattaminen AS-i-verkossa
- Käyttö ohjauskeskuksissa
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä ruuviliittimillä varustettujen Combicon-pistokkeiden avulla
- Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
- Selkeät LED-merkkivalot käyttövalmiuden ja vikojen indikointiin
Sovellutus
Sovellutus | AS-i-verkon laajennus / 100 m |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 60; (per AS-i-linja ) |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Galvaaninen erotus | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 170 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PA 6.6 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|