- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i I/O-modulit
- CompactLine-kenttämodulit ruuviliitostekniikalla
- AC2488
AS-i CompactLine-moduli
AC2488
CompactM8 8DI
AS-i CompactLine-moduli
AC2488
CompactM8 8DI
- Helppo asennus ja kaapelointi
- Hyvä iskun- ja tärinäkestoisuus hartsivalun ansiosta
- Selkeät, kirkkaat LED-merkkivalot toimintavalmiuden, toiminnon ja virheen osoitukseen
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Malli | käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa |
---|---|
Sovellutus | kenttäasennus |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 230 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 8 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 180 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 150 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i-luokitus
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 150,5 |
---|---|
Asennustapa | Takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiaalit | PBT |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - AS-i
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - Tulot
Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A |