Paquete de software para iniciarse y probar fácilmente una aplicación de monitorización de condiciones
QZ9100
moneo Starterkit
Paquete de software para iniciarse y probar fácilmente una aplicación de monitorización de condiciones
QZ9100
moneo Starterkit
- Paquete de hardware con todos los componentes necesarios para la monitorización de condiciones
- Monitorización de condiciones en motores de ventiladores, bombas y otras máquinas sencillas
- Solución autónoma para la monitorización de condiciones
- Posibilidad de ampliación e integración en cualquier momento en la infraestructura informática de la empresa
Venta solo en combinación con el paquete de licencia QM9101
Campo de aplicación
Aplicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción del contenido |
|
||||||
Compatibilidad |
|
||||||
Administración de datos |
|
Salidas
Número de salidas de vídeo | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / programación
Idioma | alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso |
---|---|
Sistema operativo | Debian Linux 10 |
Requisitos del sistema
Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; USB |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 2; (GBit) |
Número de interfaces USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...60 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (40 °C sin condensación) |
Grado de protección | IP 40 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 8670 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardware
Procesador | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Memoria masiva | 256 GB SSD |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas | Venta solo en combinación con el paquete de licencia QM9101 |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |