Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción
QHA300
moneo appliance QHA300
Hardware para la utilización de moneo en el entorno de producción
QHA300
moneo appliance QHA300
- Funcionamiento seguro de todas las aplicaciones de moneo, fácil administración
- Hardware óptimo para aplicaciones de análisis y ciencia de datos con moneo
- Funciones integradas para el mantenimiento informático, como actualizaciones, copias de seguridad y asistencia técnica
Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado
Campo de aplicación
Aplicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción del contenido |
|
||||||
Compatibilidad |
|
||||||
Conectividad |
|
||||||
Mantenimiento y asistencia técnica |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potencia absorbida [W] | 21; (máximo: 47) |
Salidas
Número de salidas de vídeo | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / programación
Licencias incluidas | appliance management system (AMS) |
---|---|
Nota sobre la licencia | vinculada al hardware; Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
Sistema operativo | Debian Linux 11 |
Idioma | alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano |
---|
Idioma | inglés |
---|
Requisitos del sistema
Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 3; (GBit) |
Número de interfaces RS232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Número de interfaces USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...60 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (40 °C sin condensación) |
Grado de protección | IP 40 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardware
Procesador | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Memoria de trabajo | 16 GB |
Memoria masiva | 1 TB SSD |
Notas
Notas | Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |