Aplicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción del contenido |
|
||||
Compatibilidad |
|
||||
Conectividad |
|
||||
Mantenimiento y asistencia técnica |
|
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potencia absorbida [W] | 21; (máximo: 47) |
Número de salidas de vídeo | 2; (DisplayPort) |
---|
Licencias incluidas | appliance management system (AMS) |
---|---|
Nota sobre la licencia | vinculada al hardware; Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
Sistema operativo | Debian Linux 11 |
Idioma | alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano |
---|
Idioma | inglés |
---|
Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) |
---|
Interfaz de comunicación | Ethernet; USB |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 2; (GBit) |
Número de interfaces USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...60 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (40 °C sin condensación) |
Grado de protección | IP 40 |
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Peso [g] | 1269,2 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 35 x 105 x 150 |
Procesador | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memoria de trabajo | 8 GB |
Memoria masiva | 256 GB SSD |
Notas | Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |