• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cable en bobina
  4. Cables planos
  5. E74002

Cable plano AS-Interface

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

Cable plano AS-Interface

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

  • Para la transmisión fiable de señales en redes AS-i
  • Conexión de componentes por medio de técnica de perforación
  • Forma especial que evita las inversiones de polaridad
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Datos mecánicos
Peso [g] 3720,5
Notas
Notas
50 m suministrado enrollado en madeja
Cantidad por pack 50 m
Conexión eléctrica
Cable: 50 m, EPDM, Libre de halógenos, amarillo; 2 x 1,5 mm²