• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
  5. E12671

Prolongador

E12671

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

Prolongador

E12671

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Versión cable de alimentación, codificación L
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 64 DC
Corriente máxima total [A] 16
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 4283,9
Materiales PP
Material del cuerpo TPE
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 20,0 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado