on-premises SmartLimitWatcher licens til AI-baseret tilstandsovervågning af mange procesværdier
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
on-premises SmartLimitWatcher licens til AI-baseret tilstandsovervågning af mange procesværdier
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- Simpel 5-trins konfigurations wizard for anvendelse uden behov for eksperter
- Permanent, pålidelig afvigelsesdetektion reducerer falske alarmer og øger maskinens tilgængelighed
- Automatisk indstilling af dynamiske tærskelværdier tilsikrer proceskvalitet
- Optimering af energiforbruget gennem tidlig underretning reducerer omkostningerne
- Transparente resultater og konfigurationsmuligheder giver skræddersyede løsninger
Applikation
Applikation |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfiguration |
|
|||
Kompabilitet |
|
|||
Data management |
|
|||
Monitorering |
|
|||
Bruger interface |
|
Software / Programmering
Sprog | tysk; engelsk; Fransk; Italiensk; Spansk; Portugisisk; Kinesisk; Japansk; Koreansk; Polish |
---|---|
Databærer | download |
Licenstype | enkelt licens |
Licens klasse | on-premises full version |
Systemkrav
Min. CPU cyklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antal CPU kerner | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min grafisk opløsning | 1920 x 1080 | |
Påkrævet interface | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Netværkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Netværks protokol | Ethernet TCP/IP | |
Operativ system | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (Understøttede versioner: se gældende release notes) | |
Yderligere påkrævet software |
|