Målende lysgitter
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
Målende lysgitter
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
- Simpel emne måling i intralogistiske applikationer uden kompleks programmering
- Høj opløsning for præcis emne detektering
- Brugervenlig integration takket være den standardiserede IO-Link grænseflade
- Selektiv lysstråle evaluering til bestemmelse af dimensioner eller afstand mellem emner
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 300 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Strømforbrug [mA] | 85 |
---|
Strømforbrug [mA] | 15 |
---|
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 16 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Antal stråler | 15 |
---|---|
Tastefelt højde [mm] | 140 |
Tastefelt bredde (lav lys intensitet) [m] | 0...2 |
Tastefelt bredde (høj lys intensitet) [m] | 1...10 |
Afstand mellem stråler [mm] | 10 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; andet koblingspunkt ; Switch-on og Switch-off forsinkelse; Antal tilkoblinger; Teach-funktion; Light-on / Dark-on indstilling |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; Driftstime tæller | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Max. immunitet overfor udefrakommende lys [klx] | 10 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
MTTF [År] | 389 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1079,1 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 213 x 28 x 30 |
Materiale | Kapsling: aluminium; front linse: PC |
Længde L [mm] | 213 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - sender
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|