• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OMH554

Optisk afstandssensor

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

Optisk afstandssensor

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Optisk afstandsmåling i mikrometer området
  • To digitale udgange
  • Velegnet til høj-frekvente applikationer
  • Tre driftstilstande samt et robust, kompakt design muliggør en bred vifte af applikationer
  • Visualisering af afstandsværdien via IO-Link
  • Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaber
Lys-type rødt lys
Laser beskyttelsesklasse 1
Kapsling rektangulær
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA] < 60
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] < 0,3
Lys-type rødt lys
Bølgelængde [nm] 630
Typisk levetid [h] 50000
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 1; Antal digitale udgange: 2
Indgange
Indgange Laser On/ Off
Antal digitale indgange 1
Udgange
Total antal udgange 2
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 150
Bemærk note om switch frekvens [Hz]
standard
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Justerbar rækkevidde ja
Max. Lysplet diameter [mm] 1
Lysspot dimensioner refererer til ved max rækkevidde
Måle/indstillingsområde
Måleområde [m] 0,05...0,5; (6...90% remission)
Nøjagtighed / afvigelser
Temperatur kompencering ja
Henvisning De indikerede værdier opnåes efter en opvarmningstid på 20 minutter.
Måleområde (50... 300 mm)
Reproducerbarhed [mm] 0,3
Opløsning [mm] 0,3
Måleområde (300..500 mm)
Reproducerbarhed [mm] 1
Opløsning [mm] 0,5
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue / 2-punkt; Switch-on og Switch-off forsinkelse; Antal tilkoblinger; Teach-funktion; filter; Light-on / Dark-on indstilling; laser sluk; Driftsart
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 3,2
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
proces værdi 16
enheds status 4
binær koblings information 2
IO-Link funktioner (acykliske) applikations specifik tag; Driftstime tæller
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1570
Henvisning
For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -10...65
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / Kunststof
8 kV AD / metal
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillations periode 5 min., 30 min. pr akse ved resonans eller 55 Hz
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Laser beskyttelsesklasse 1
Bemærk om laserbeskyttelse
Bemærk: Laserlys
laser klasse: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Opfylder 21 CFR 1040 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No. 50, dateret Juni 2007.
MTTF [År] 572
UL godkendelse
Strømforsyning Class 2
Mekaniske data
Vægt [g] 127,5
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 51 x 51 x 17
Materiale Kapsling: zinkstøbegods; front linse: Kunststof
Tilspændingsmoment [Nm] 5
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 LED, gul
Forsyningsspænding 1 LED, grøn
Betjeningstilstand 5 LED, hvid
Teach-funktion ja
Bemærkning
Bemærkning
driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A