- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Vision-sensorer
- 2D vision sensorer for emnebestemmelse og inspektion
- O2V122
Objekt genkendelses-sensor
O2V122
O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W
Objekt genkendelses-sensor
O2V122
O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W
- Til kontrol af tilstedeværelse, størrelse, position eller fuldstændighed
- Pålidelig registrering af afvigelser i form eller ændringer i farve
- Fritstående enhed med integreret belysning
- Intuitiv, brugervenlig betjening
- Højtydende Ethernet-interface til datatransmission
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Billedopløsning [px] | 640 x 480 |
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | 300 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 850 |
Kamera sensor | CMOS image sensor sort/hvid |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 5 |
---|
Indgange
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); intern |
---|---|
Antal digitale indgange | 2 |
Kobling af digitale indgange | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Udgange
Total antal udgange | 5 |
---|---|
Antal digitale udgange | 5; (konfigurerbar) |
Udgangsfunktion | 24 V PNP |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Billedfelt størrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billedopløsning [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. læsehastighed [Hz] | 20 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | med 2 taster og 10-segment display eller via PC / notebook med betjeningssoftware |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Transmissions hastighed | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 434 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods pulverlakeret; front linse: glas; LED vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A |