induktiv konduktivitets sensor
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
induktiv konduktivitets sensor
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
- Reducer unøjagtigheder ved tidsbaserede rengøringsprocesser
- Forøgelse af procesydelsen takket være højere målepunktsfleksibilitet
- Kompakte, høj-kvalitets sensor design forebygger fejl og uplanlagt nedetid
- Simplificer installation og idriftsættelse
- Tabs-fri signal overførsel af måleværdier
digital møder analog: integration af moderne IO-Link sensorer den analoge vej giver EIO104 dig mulighed for at realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link sensorer med flere proces variable.
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind konisk tætning |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Ledende væsker | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Kan ikke bruges til | se betjeningsmanualen "Brug i overensstemmelse med formålet" | |||
Medietemperatur [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Trykbestandig [bar] | 16 | |||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 2 |
Måleprincip | inductive |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link |
Udgangsfunktion | analog udgang; skalerbar; kan omstilles ledningsevne / temperatur |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opløsning [µS/cm] |
|
Måleområde [°C] | -25...150 |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed (i måleområdet) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,05 %/K MW |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Langtidsstabilitet | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Nøjagtighed [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [K] | 0,2 |
Opløsning [K] | 0,1 |
Reaktionstid
Reaktionstid [s] | < 2; (T09; Dæmpning = 0) |
---|
Reaktionstid [s] | < 40; (T09) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Processdata analog | 1 | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 5,6 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K; (7 dage / 3 m vanddybde / 0,3 bar: IP 68) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 131 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 606,2 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | PEEK |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind konisk tætning |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Henvisninger | digital møder analog: integration af moderne IO-Link sensorer den analoge vej giver EIO104 dig mulighed for at realisere to analoge signaler fra intelligente IO-Link sensorer med flere proces variable. | ||
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|