• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG6215

Induktive sensorer med IO-Link

IG6215

IGK4012-FRKG/IO/US-104

Induktive sensorer med IO-Link

IG6215

IGK4012-FRKG/IO/US-104

  • For en præcis positionsovervågning på maskiner
  • Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
  • Meget høj repeterbarhed
  • Pålidelig transmission af afstanden som lineariseret procesværdi via IO-Link
  • Normalt lukket / normalt åben og PNP/NPN som kan justeres via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kommunikationsinterface IO-Link
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 300
Bemærk note om switch frekvens [Hz]
IO-Link mode: 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Switch punkt IO-Link [mm] 2,4...12,1; (parametrerbar)
Måleområde IO-Link [mm] 1,3...13
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysterese [% af Sr] 3...15
Bemærk om hysterese
parametrerbar
Linearitetsfejl IO-Link [%] ± 2; (af måleområdets slutværdi)
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] ± 1; (af måleområdets slutværdi)
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] ± 0,3
Temperaturafdrift ± 10 %; (af måleområdets slutværdi)
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 3,2
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
proces værdi 16
enheds status 4
binær koblings information 2
IO-Link funktioner (acykliske) switch cyklus tæller; switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1344
Henvisning
For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
MTTF [År] 599
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A034
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 46,5
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M18 x 1 / L = 60
Gevind betegnelse M18 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x LED, gul lyser
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A