Induktive sensorer med IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
Induktive sensorer med IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
- For en præcis positionsovervågning på maskiner
- Fleksibel brug takket være stort driftstemperaturområde
- Meget høj repeterbarhed
- Pålidelig transmission af afstanden som lineariseret procesværdi via IO-Link
- Normalt lukket / normalt åben og PNP/NPN som kan justeres via IO-Link
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 300 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Switch punkt IO-Link [mm] | 1,4...7; (parametrerbar) |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4 | |
---|---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 | |
Bemærk om hysterese |
|
|
Linearitetsfejl IO-Link [%] | ± 2; (af måleområdets slutværdi) | |
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ± 1; (af måleområdets slutværdi) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperaturafdrift | ± 10 %; (af måleområdets slutværdi) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | switch cyklus tæller; switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
MTTF [År] | 605 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 48,9 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|