Y-Forbindelseskabel
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Y-Forbindelseskabel
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||
Tætningsmateriale | FKM | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik C
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk tilslutning - Kabel
Tilslutning | Kabel: 0,45 m, PVC, Halogenfri, sort, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik A
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik B
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5...0,8 Nm |