• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVF134

Forbindelseskabel med hunstik

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

Forbindelseskabel med hunstik

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

  • Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] 5...80
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
UL godkendelse
Strømforsyning Class 2
Mekaniske data
Vægt [g] 71,4
Dimensioner [mm] 10 x 10 x 31
Indstøbt-emne materiale PP
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale EPDM
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm