• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVF133

Forbindelseskabel med hunstik

EVF133

ADOAF032VAS0025P03

Forbindelseskabel med hunstik

EVF133

ADOAF032VAS0025P03

  • Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] 5...80
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
UL godkendelse
Strømforsyning Class 2
Mekaniske data
Vægt [g] 696,8
Dimensioner [mm] 19 x 10 x 25,5
Materiale Kapsling: PP sort transparent; pakning: EPDM
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm